Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다


제습기 / 독립형 제습기

MX² 95


  • -20°C ~40°C의 환경에서의 효율적인 제습 효과
  • 습식 공기 온도센서를 이용한 습도 조절
  • 커뮤니케이션 및 외부 제어 옵션
  • 필터/로터 스톱 알람
  • 에너지 절감 옵션
  • 작동상황 표시 시스템


  • 바이패스
  • 노점센서
  • 에너지 효율 퍼지 (EEP)
  • 에너지 회수 퍼지 (ERP)
  • 외부 컨트롤
  • 절연 처리 인렛
  • 미러 핸디드
  • 프리재생히터 (동파방지 재생히터)
  • 스테인레스 스틸 케이싱
  • 터치 스크린 디스플레이
  • Modbus, BACnet , Lon 통신방식
  • M5, G4, G4/F7 조합 필터

제품 설명

The MX² 95 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 95 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 95 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 95 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • 기술 사양
처리 공기
정격 기류 9500 m3/h
가용 정압 300 Pa
팬 전원 7.5 kW
재활성 공기
정격 기류 1800 m3/h
정격 기류 에서 정압 300 Pa
팬 전원 1.5 kW
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 30
총 전력 with ERP, 전기 69.5 kW
ERP 5 bar (g)에서 증기 소비 28.8 g
ERP 5 bar 에서 증기 소비 28.1 g
총 전력 (전기) 69.5 kW/h
총 전력 (kW) 증기 / 가스 9.5 kW/h
380V 50 Hz Steam/Gas 19 A
380V 50 Hz Electrical 110 A
400V 3-50Hz Electrical 105 A
400V 3-50Hz Steam/Gas 18 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 17 A
440V 3-60Hz Electrical 95 A
415V 3-50Hz Electrical 101 A
440V 3-60Hz Steam/Gas 16 A
최대 증기 운전 압력 7 bar(g)
3 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) 28.1 g/s
5 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) 28.8 g/s
가스 소비 5.91 m3/h
에너지 소비 30℃, 80% 1150 kWh/kg
천연 가스 압력 18-49 mbar
기타 데이터
모터 권선 절연 F
작동 온도 -20/+40 °C
IEC 보호 등급 (유닛) 33 IP
IEC 보호 등급 (전기 패널) 54 IP
필터 클래스 G4
소음 수준 90 dB(A)
WxDxH 2416x1307x22114 mm
순 중량 673 kg
건조 공기 273x500 mm
습식 공기 185x400 mm

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다