메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
Munters은 웹 사이트 사용을 개선 및 보증하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키는 필요 시 Munters 에서 삭제할 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
The MX² 35 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.
Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.
The MX² 35 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.
The MX² 35 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.
The MX² 35 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.
The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.
임대가 가능합니다. Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
제품 정보
기술 사양
옵션
서비스·업그레이드
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 3500 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
팬 전원 | 3 kW |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 1080 m3/h |
정격 기류 에서 정압 | 300 Pa |
팬 전원 | 1.1 kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | 30 |
총 전력 with ERP, 전기 | 40.6 kW |
ERP 5 bar (g)에서 증기 소비 | 17.3 g |
ERP 5 bar 에서 증기 소비 | 16.9 g |
총 전력 (전기) | 40.6 kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | 4.6 kW/h |
380V 50 Hz Steam/Gas | 10 A |
380V 50 Hz Electrical | 64 A |
400V 3-50Hz Electrical | 61 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 9 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 9 A |
440V 3-60Hz Electrical | 56 A |
415V 3-50Hz Electrical | 59 A |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 8 A |
최대 증기 운전 압력 | 7 bar(g) |
3 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 16.9 g/s |
5 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 17.3 g/s |
가스 소비 | 3.54 m3/h |
에너지 소비 30℃, 80% | 520 kWh/kg |
천연 가스 압력 | 18-49 mbar |
기타 데이터 | |
모터 권선 절연 | F |
작동 온도 | -20/+40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | 33 IP |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | 54 IP |
필터 클래스 | G4 |
소음 수준 | 81 dB(A) |
크기 | |
WxDxH | 1068x1091x1909 mm |
순 중량 | 492 kg |
건조 공기 | 247x450 mm |
습식 공기 | 154x250 mm |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 3500 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
팬 전원 | 3 kW |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 1080 m3/h |
정격 기류 에서 정압 | 300 Pa |
팬 전원 | 1.1 kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | 30 |
총 전력 with ERP, 전기 | 40.6 kW |
ERP 5 bar (g)에서 증기 소비 | 17.3 g |
ERP 5 bar 에서 증기 소비 | 16.9 g |
총 전력 (전기) | 40.6 kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | 4.6 kW/h |
380V 50 Hz Steam/Gas | 10 A |
380V 50 Hz Electrical | 64 A |
400V 3-50Hz Electrical | 61 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 9 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 9 A |
440V 3-60Hz Electrical | 56 A |
415V 3-50Hz Electrical | 59 A |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 8 A |
최대 증기 운전 압력 | 7 bar(g) |
3 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 16.9 g/s |
5 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 17.3 g/s |
가스 소비 | 3.54 m3/h |
에너지 소비 30℃, 80% | 520 kWh/kg |
천연 가스 압력 | 18-49 mbar |
기타 데이터 | |
모터 권선 절연 | F |
작동 온도 | -20/+40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | 33 IP |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | 54 IP |
필터 클래스 | G4 |
소음 수준 | 81 dB(A) |
크기 | |
WxDxH | 1068x1091x1909 mm |
순 중량 | 492 kg |
건조 공기 | 247x450 mm |
습식 공기 | 154x250 mm |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!