Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 독립형 제습기

MLT350L

MLT시리즈 건식 제습기

  • 설치공간의 최소화
  • 높은 환기회전수
  • 소비전력의 최소화
  • 내부식성 외관 설계
  • 높은 제습성능(DP -20ºC)
  • 호환 가능한 전,후면 판넬 – 쉬운 설치

옵션

  • 알람 및 디스플레이식 가습 제어 시스템
  • 스테인레스 스틸 케이싱
  • 작동 시간 카운터 (시스템 작동 시간 모니터링)

제품 설명

공랭식 콘덴서를 적용한 MLT350L 건식 제습기는 최소의 에너지로 효율적인 제습을 위해 설계되었습니다.
 제습기의 습공기는 공랭식 콘덴서를 통과한 후 건식 로터로 되돌아갑니다. 콘덴서에 의한 응축수는 드레인되어 밖으로 배출되며, 콘덴서로부터 발생된 폐열은 재생히터를 위해 사용됩니다.
 MLT350L의 각 구성요소들은 스테인레스 스틸과 열경화성 플라스틱 수지로 제작되며, 프레임과 판넬은 내식성을 가진 Aluzink®(알루미늄+아연도금 강판)로 제작되었습니다.

 MLT-L 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.

  • 기술 사양
처리 공기
정격 기류 350 m3/h
가용 정압 200 Pa
재활성 공기
정격 기류 67 m3/h
가용 정압
콘덴서
정격 기류 650 m3/h
가용 정압 200 Pa
응축수 펌프
펌프 최대 간격 (수평)
펌프 최대 간격 (수직)
현열 1.4 kW
팬 전원 0.3 kW
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
난방 전력
총 전력 2.57 kW
총 전력 (전기)
총 전력 (kW) 증기 / 가스
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Electrical
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical
440V 3-60Hz Electrical
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz
최대 증기 운전 압력
에서 증기 소비
가스 소비
천연 가스 압력
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터
기타 데이터
작동 온도 +0 / +25 °C
IEC 보호 등급 (유닛) IP33
IEC 보호 등급 (전기 패널) IP54
소음 수준 80 dB(A)
필터 클래스 G3
크기
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
순 중량 113 kg
건조 공기 125 mm
습식 공기 200 mm

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다