제습기 / 독립형 제습기

MLT1400

MLT시리즈 건식 제습기

  • 설치공간의 최소화
  • 높은 환기회전수
  • 소비전력의 최소화
  • 내부식성 외관 설계
  • 높은 제습성능(DP -20ºC)
  • 호환 가능한 전,후면 판넬 – 쉬운 설치

옵션

  • 알람 및 디스플레이식 가습 제어 시스템
  • 공냉식 응축기
  • 필터 막힘 알람
  • 작동 시간 카운터 (시스템 작동 시간 모니터링)
  • 로터 작동 멈춤 알람 (RH98 데이터 시트 참조)
  • 스테인레스 스틸 케이싱
  • Modern Climatix control system

제품 설명

MLT1400 건식 제습기는 최소의 에너지를 사용하여 효과적인 제습이 가능하도록 설계되었으며 로터 박스는 장비 내부에 밀폐되어 있습니다. 로터 케이싱은 내구성이 있는 열경화성 플라스틱 수지로 제작되었으며 케이싱 내부는 건식 제습과 적절한 재생 풍량을 유지하도록 각각 분리된 구조로 되어 있습니다. MLT1400의 프레임과 판넬은 내식성을 가진 Aluzink®(알루미늄+아연도금 강판)로 제작되었습니다.

 전기제어 시스템은 EN 60204 (IEC204) 표준을 따르고 있습니다. 전기 구성은 부스바에 고정되어 있으며, 할로겐을 사용하지 않은 플라스틱으로 제작되었습니다. 이 전기 시스템은 690V, 60ºC까지 견딜 수 있게 설계되었습니다. MLT 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.

  • 기술 사양
처리 공기
정격 기류 1400 m3/h
가용 정압 300 Pa
재활성 공기
정격 기류 254 m3/h
가용 정압 300 Pa
콘덴서
정격 기류
가용 정압
응축수 펌프
펌프 최대 간격 (수평)
펌프 최대 간격 (수직)
현열
팬 전원
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
난방 전력
총 전력 8.37 kW
총 전력 (전기)
총 전력 (kW) 증기 / 가스
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Electrical 13.8 A
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical 13.5 A
440V 3-60Hz Electrical 12.7 A
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
최대 증기 운전 압력
에서 증기 소비
가스 소비
천연 가스 압력
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터
기타 데이터
작동 온도 -20 / +40 °C
IEC 보호 등급 (유닛) IP33
IEC 보호 등급 (전기 패널) IP54
소음 수준 71 dB(A)
필터 클래스 G3
크기
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
순 중량 143 kg
건조 공기 200 mm
습식 공기 125 mm

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다