Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 독립형 제습기

MLT시리즈 건식 제습기

MLT시리즈 건식 제습기

큰 풍량을 저렴한 에너지 비용으로 얻을 수 있습니다. 더 큰 저장 시설을 위한 완벽한 시스템 입니다. 습도조절기도 적용할 수 있습니다.

  • 설치공간의 최소화
  • 높은 환기회전수
  • 소비전력의 최소화
  • 내부식성 외관 설계
  • 높은 제습성능(DP -20ºC)
  • 호환 가능한 전,후면 판넬 – 쉬운 설치

MLT Series 에서 제품 비교

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

공기 흐름 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다