메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
Munters은 웹 사이트 사용을 개선 및 보증하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키는 필요 시 Munters 에서 삭제할 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
The ML2300 desiccant dehumidifier with Climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The ML2300 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
임대가 가능합니다. Germany
제품 정보
기술 사양
비교
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | |
가용 정압 | |
재활성 공기 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | |
IEC 보호 등급 (유닛) | |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | |
소음 수준 | |
필터 클래스 | |
크기 | |
WxDxH | |
순 중량 | |
건조 공기 | |
습식 공기 |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | |
가용 정압 | |
재활성 공기 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | |
IEC 보호 등급 (유닛) | |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | |
소음 수준 | |
필터 클래스 | |
크기 | |
WxDxH | |
순 중량 | |
건조 공기 | |
습식 공기 |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!