메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!
문의 하십시오
사업 영역
Munters은 웹 사이트 사용을 개선 및 보증하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키는 필요 시 Munters 에서 삭제할 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
공기 흐름 270 m3/h
The MH270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify air. It is designed for extended periods of operation and has a common fan for both process and reactivation airflows (i.e. a three hole unit). It contains a distribution chamber with isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, purge, reactivation, and heat recovery airflows. It is available with either a standard version or an advanced version control panel. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant ALUZINK®. The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and the electrical components are assembled behind the control panel. MH Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
에서 사용 가능합니다. Europe, Middle East, Africa
제품 정보
옵션
서비스·업그레이드
비교
다운로드