Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 소형 제습기

MG90

M/MG/MH/MCS

  • 가벼운 중량 – 운반 용이
  • 높은 제습성능(DP -20ºC)
  • 내진설계에 의한 튼튼한 내구성
  • 쉬운 유지보수

옵션

  • 전자 습도기
  • 벽 부착 브래킷

제품 설명

 MG90 건식 제습기는 효과적은 건조공기를 위해 설계 되었습니다.
 
 내부구조는 볼트 4개로 구성된 매우 컴팩트한 구조이며, 팬, 건식로터, 재생히터로 구성되어 있습니다. 케이싱 내부는 건식 제습과 적절한 재생 풍량을 유지할 수 있도록 각각 분리된 챔버로 구성되어 있으며, 부식방지용 다이캐스트 방식으로 제작되었습니다.


 전기제어 시스템은 EN 60204 (IEC204) 표준을 따르며, 전기구성은 장비 상부에 구성되어 있습니다. MG 시리즈 건식 제습기는 유럽식 표준과 CE 마크 기준을 따릅니다.

  • 다운로드
매뉴얼 (928.64 kb)


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다