메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
MCD는 문터스의 전통적인 강점인 효율성과 견고함을 갖고 있으면서 동시에 상대습도 조절 및 커뮤니케이션과 같은 기술도 겸비합니다.
낮은 에너지 소비와 신뢰성은 오늘날 중요한 화두입니다. 문터스의 현대적인 제어 시스템은 유럽연합의 Ecodesign 규율을 충족하는 고효율 팬을 탑재하고 있어, 사용자에게 에너지 소비를 최적화할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 에너지를 절약하기 위해서Energy Recovery Purge (ERP) 와Energy Efficiency Purge (EEP)를 기본적인 옵션으로 설정할 수도 있습니다.
MCD는 제습 과정을 전체적으로 제어할 수 있도록 다양한 알람 기능을 갖추고 있습니다. 프레임 케이싱과 외부 판넬은 부식을 방지하는 AluZink라는 물질로 만들어지며 RAL 7035 로 코팅됩니다.
MCD 는 여러 가지 표준 기능을 갖추고 있어 다양한 요구 사항들을 충족할 수 있습니다. 그 외 기타 수많은 옵션들을 가지고 있어, 기계부품 및 전자부품을 간단히 추가함으로써 사전 처리 및 사후 처리가 가능합니다.
MCD에는 전기, 스팀, 가스 총 3가지 종류의 리액티베이션이 제공됩니다. Service indicator 는 예방 서비스가 필요할 때 활성화 되는데 이것은 기본 옵션입니다. 설치가 용이하도록 하기 위해, 프로세스 팬 인렛은 다양한 출구 위치에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 전기 설비들은 EN 60204(IEC204) 를 준수합니다. MX2 시리즈의 제습기들은 유럽의 기준과 CE마크 기술지침서 모두 부합합니다.
에서 사용 가능합니다. China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
옵션
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 12000 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
팬 전원 | 11 kW |
재활성 공기 | |
정격 기류에서 정압 | 300 Pa |
정격 기류 | 3960 m3/h |
팬 전원 | 4 kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | 30 |
총 전력 with ERP, 전기 | 135.7 kW |
ERP 5 bar (g)에서 증기 소비 | 57.5 g |
ERP 5 bar 에서 증기 소비 | 56.2 g |
총 전력 (전기) | 147.7 kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Electrical | 232 A |
380V 3-50 Hz Steam/Gas | 31 A |
400V 3-50Hz Electrical | 220 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 29 A |
440V 3-60Hz Electrical | 200 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 28 A |
415V 3-50Hz Electrical | 212 A |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 27 A |
최대 증기 운전 압력 | 7 bar(g) |
3 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 61.9 g/s |
5 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 63.3 g/s |
가스 소비 | 12.99 m3/h |
에너지 소비 30℃, 80% | 2380 kWh/kg |
천연 가스 압력 | 18-30 mbar |
기타 데이터 | |
모터 권선 절연 | F |
작동 온도 | -20/+40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | 33 IP |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | 54 IP |
소음 수준 | 93 dB(A) |
공기 필터 표준 | G4 |
크기 | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
순 중량 | 1153 kg |
건조 공기 | 337x630 mm |
습식 공기 | 244x450 mm |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 12000 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
팬 전원 | 11 kW |
재활성 공기 | |
정격 기류에서 정압 | 300 Pa |
정격 기류 | 3960 m3/h |
팬 전원 | 4 kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | 30 |
총 전력 with ERP, 전기 | 135.7 kW |
ERP 5 bar (g)에서 증기 소비 | 57.5 g |
ERP 5 bar 에서 증기 소비 | 56.2 g |
총 전력 (전기) | 147.7 kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Electrical | 232 A |
380V 3-50 Hz Steam/Gas | 31 A |
400V 3-50Hz Electrical | 220 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 29 A |
440V 3-60Hz Electrical | 200 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 28 A |
415V 3-50Hz Electrical | 212 A |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 27 A |
최대 증기 운전 압력 | 7 bar(g) |
3 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 61.9 g/s |
5 bar (g) 에서 증기 소비 (g / s) | 63.3 g/s |
가스 소비 | 12.99 m3/h |
에너지 소비 30℃, 80% | 2380 kWh/kg |
천연 가스 압력 | 18-30 mbar |
기타 데이터 | |
모터 권선 절연 | F |
작동 온도 | -20/+40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | 33 IP |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | 54 IP |
소음 수준 | 93 dB(A) |
공기 필터 표준 | G4 |
크기 | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
순 중량 | 1153 kg |
건조 공기 | 337x630 mm |
습식 공기 | 244x450 mm |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!