Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / Munters Connected Climate®

MCC for Climatix

MCC for Climatix

The MCC for Climatix is a gateway device that enables GSM based connection of Munters Dehumidifiers with Climatix controls.

  • Compatible with Munters Climatix units
  • Data Logging
  • Remote control of the dehumidifier
  • Alarms to mail/SMS
  • GPS positioning
  • Internal back-up battery
  • Internal SD card for data back-up

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다