Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 소형 제습기

MC150XD

MC150 Series

  • 소형 설계
  • 아날로그 버전 = 플러그 앤 플레이
  • 디지털 버전 = 다중 제어 옵션
  • 고효율
  • 입구/출구 덕트 공기
  • 도구 없이도 용이한 필터 교체
  • 연속 팬 모드
  • 저소음 레벨

옵션

  • 디지털 컨트롤러
  • 덕트 공기 인렛

제품 설명

MC 시리즈는 우수한 건조 능력, 신뢰성 및 유연성을 갖춘 다양한 건조 제습기입니다. 고체 분말 코팅 Aluzinc 케이스는 부식(등급 4)을 견딜뿐만 아니라 다양한 애플리케이션에 다목적으로 사용할 수 있습니다.

아날로그 버전은 설치가 용이하며 일반적으로 간단한 저장 및 보존 애플리케이션의 경우 수분 제어 및 에너지 절약용 외부 습도 조절기와 함께 장착될 수 있습니다.

식품, 제약 또는 다른 산업에서 더욱 정교한 공정 애플리케이션에 적합한 디지털 버전은 제어 옵션 및 사용 가능한 기능을 갖추고 있습니다.

Munters 회전 날개 기술은 60년 이상의 고객 중심 글로벌 경험 및 신뢰성을 나타냅니다.

  • 기술 사양
  • 다운로드
처리 공기
최대 기류 260 m3/h
기류 150 m3/h
가용 정압 200 Pa
덕트 입구/출구 100/100 mm
재활성 공기
가용 정압 150 Pa
덕트 입구/출구 80/80 mm
기류 50 m3/h
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
총 전력 1.36 kW
수분 제거 0.70 kg/hr 20°C, 60%
전류 5,9 A
전압 230/50-60 V\Hz
작동 온도 -20 - +40 °C
소음 수준 58 dB(A)
기타 데이터
IEC 보호 등급 (유닛) 33
필터 클래스 G3
IEC 보호 등급 (전기 패널) 54
크기
중량 25,6 kg
LxWxH 531x300x507 mm
제품 설명서 (965.62 kb)


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다