Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

냉각기 및 가습기 / Rental units

Humimax HM3 Evaporate cooler

Humimax HM3 Evaporate cooler

Munters Humimax™ is a series of standalone humidifier units. Humimax provides excellent humidification while letting you automatically control the level of humidity throughout a broad range of application areas, such as print houses, wood and furniture storages, museums and computer rooms as well as vegetable and fruit storage.

The unit is designed to keep an optimum balance between required humidification efficiency and stability, as well as very low energy consumption. Easy installation (plug and play) and maintenance make the Humimax simple and straight forward to use by almost anyone.


HM3 Rental 에서 제품 비교

HM3 2000 Rental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 m3/h

m3/h 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다