Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

제습기 / 전체 공조 유닛

Desiccant Dehumidification System DDS

Desiccant Dehumidification System DDS

단독제품으로 사용가능하며 고개의 요구사항에 맞게 제작 가능한 제품입니다. 건식 제습로터의 재생을 위해 LNG 가스 직화 방식이 가능하며 좀더 정밀하고 낮은 노점온도의 건조공기를 만들 수 있습니다. 다양한 사이즈의 건식로터는 대부분의 분야에 적용이 가능하며 요구에 따라 100,000 CMH 까지 처리할 수 있습니다.

  •  이 제품군은 건식 제습로터, 처리 팬, 재생 팬, 재생 히터로 구성됩니다.  아이스링크, 수영장, 슈퍼마켓, 호텔에 적용하기에 적합합니다. 현열교환기,전열교환기, 냉각코일, 가열코일을 추가할 수 있어 완전공조가 가능하며, 1,500 CMH ~ 100,000 CMH 까지 생산됩니다.
  • Delivers low dew point
  • Energy recovery
  • Avoids cool - reheat
  • Improves IAQ

DDS Dehumidification System 에서 제품 비교

DDS20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12000 N/A

DDS30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24000 N/A

N/A 0
2400
4800
7200
9600
12000
14400
16800
19200
21600
24000
  • 다운로드
파일 파일 유형 크기
Product Guide- DDS.pdf PDF 2.24 MB

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.