제습기 / 전체 공조 유닛

DDS30

Desiccant Dehumidification System DDS

  •  이 제품군은 건식 제습로터, 처리 팬, 재생 팬, 재생 히터로 구성됩니다.  아이스링크, 수영장, 슈퍼마켓, 호텔에 적용하기에 적합합니다. 현열교환기,전열교환기, 냉각코일, 가열코일을 추가할 수 있어 완전공조가 가능하며, 1,500 CMH ~ 100,000 CMH 까지 생산됩니다.
  • No overcooling
  • Equally effective at design and off-design conditions
  • Helps prevent mold, mildew, wet floors and saturated ducts

 

제품 설명

The Munters Desiccant DDS Product allows for the flexibility and integrity of a custom product, while maintaining the convenience and value of a pre-configured system.



The heart of the DDS product is the basic Munters desiccant dehumidification module consisting of the active desiccant wheel, a reactivation heat source, and supply and reactivation fans. Pre-engineered energy recovery, cooling, heating and filtration modules can be added to satisfy most custom designs.



This system is suitable for lower dew point commercial applications such as ice arenas and surgical suites, or as an easy retrofit to add latent capacity without increasing cooling. These systems range from 1,500 cfm to 100,000 cfm.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다