Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 소형 제습기

ComDry

ComDry

The ComDry series are portable dehumidifiers that are specially designed to control humidity and eliminate damaging condensation in any environment. The ComDry series of dehumidifiers are robustly built from corrosion resistant light weight material. A multifunction control panel provides a variety of control options making the ComDry extremely flexible and energy efficient.

For the condensor version with pump select M170L and for drip drain condensor select M160L.

The compact size give unlimited options for small spaces including storage and preservation, water works and construction.

  • Compact
  • Lightweight
  • Humidity / temp sensor
  • Fast drying
  • Robust
  • Reliable
  • Energy efficient
  • 3 step fan

ComDry 에서 제품 비교

ComDry M160L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 m3/h

ComDry M170L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 m3/h

ComDry M190Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 m3/h

ComDry M210X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 m3/h

m3/h 0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다