Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 소형 제습기

ComDry M210X

ComDry

  • Compact
  • Lightweight
  • Humidity / temp sensor
  • Fast drying
  • Robust
  • Reliable
  • Energy efficient
  • 3 step fan

옵션

  • 덕트 공기 인렛
  • 외부 센서
  • 외부 신호 상자
  • 외부 제어 패널을 통한 원격 제어
  • 벽 부착 브래킷
  • 공냉식 응축기

제품 설명

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing is excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications.

The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces.

Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

The ComDry M210X’s low weight makes it very effective for frequent mobile applications and it is equally easy to maintain. Furthermore the high static pressure within the dehumidifier makes booster fans unnecessary when dehumidifying wooden floors or inflating foil cushions.
Munters ComDry M210X is the ultimate dehumidification choice for preservation applications.

  • 기술 사양
  • 이미지
처리 공기
최대 기류 240 m3/h
정격 기류 (고속) 210 m3/h
정격 기류 (저속) 70 m3/h
정격 기류 (일반) 130 m3/h
정격 기류에서 정압 60 Pa
가용 정압 300 Pa
재활성 공기
정격 기류 25 m3/h
정격 기류에서 정압 70 Pa
콘덴서
콘덴서 -
콘덴서 펌프 -
펌프 최대 간격 (수평) - m
펌프 최대 간격 (수직) - m
배수 관 -
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
총 전력 (전기) 1.01 kW
난방 전력 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
에너지 소비 20 ℃, 60 % 1.51 kW/h /kg
기타 데이터
작동 온도 -20 - +40 °C
IEC 보호 등급 (유닛) 33 IP
IEC 보호 등급 (전기 패널) 54 IP
필터 클래스 G3
소음 수준 56 dB(A)
코드 길이 2.75 m
크기
WxDxH 445x270x555 mm
순 중량 15.0 kg
건조 공기 100 mm
습식 공기 50 mm
배수 관 - Diam. mm
배수 호스 길이 - m

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다