Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 렌탈

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

옵션

  • 덕트 공기 인렛
  • 외부 센서
  • 외부 신호 상자
  • 외부 제어 패널을 통한 원격 제어

제품 설명

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing is excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications.
The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

The ComDry M190Y’s low weight makes it very effective for frequent mobile applications and if used in combination with high pressure fans it is the ultimate dehumidifier for restoration applications.
Munters ComDry M190Y is easy to maintain, with filter replacement quick and simple - making it the ideal choice for preservation applications.

  • 기술 사양
  • 이미지
처리 공기
최대 기류
정격 기류 (고속)
정격 기류 (저속)
정격 기류 (일반)
정격 기류에서 정압
가용 정압
재활성 공기
정격 기류
정격 기류에서 정압
콘덴서
콘덴서
콘덴서 펌프
펌프 최대 간격 (수평)
펌프 최대 간격 (수직)
배수 관
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
총 전력 (전기)
난방 전력
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
에너지 소비 20 ℃, 60 %
기타 데이터
작동 온도
IEC 보호 등급 (유닛)
IEC 보호 등급 (전기 패널)
필터 클래스
소음 수준
코드 길이
크기
WxDxH
순 중량
건조 공기
습식 공기
배수 관
배수 호스 길이

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다