Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다


제습기 / 소형 제습기

ComDry M160L


  • Compact
  • Lightweight
  • Humidity / temp sensor
  • Fast drying
  • Robust
  • Reliable
  • Energy efficient
  • 3 step fan


  • 덕트 공기 인렛
  • 외부 센서
  • 외부 신호 상자
  • 외부 제어 패널을 통한 원격 제어

제품 설명

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • 기술 사양
처리 공기
최대 기류 160 m3/h
정격 기류 (고속) 150 m3/h
정격 기류 (저속) 55 m3/h
정격 기류 (일반) 95 m3/h
정격 기류에서 정압 40 Pa
가용 정압 225 Pa
재활성 공기
정격 기류
정격 기류에서 정압
콘덴서 Y
콘덴서 펌프 N
펌프 최대 간격 (수평)
펌프 최대 간격 (수직)
배수 관 Y
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase)
총 전력 (전기) 1.01 kW
난방 전력 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
에너지 소비 20 ℃, 60 %
기타 데이터
작동 온도 0-30 °C
IEC 보호 등급 (유닛) 33 IP
IEC 보호 등급 (전기 패널) 54 IP
필터 클래스 G3
소음 수준 61 dB(A)
코드 길이 2.75 m
WxDxH 445x270x555 mm
순 중량 17 kg
건조 공기 100 mm
습식 공기 - mm
배수 관 12.5 Diam. mm
배수 호스 길이

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다