냉각기 및 가습기 / 거터

WDP 배수 시스템

WDP 배수 시스템

  • 빠르고 손쉬운 설치
  • 간편한 유지 보수 및 청소
  • 손쉬운 급수 및 배수 라인 적용 가능
  • 부식에 강함 (스테인레스 스틸 304, epoxy 표면 코팅 galvanised 강판)
  • 전체 패드 면이 고르게 젖을 수 있도록 설계
  • 패드 면의 안정화
  • 어떤 높이 및 너비에도 설치 가능
  • 설치에 필요한 완전한 시스템 공급 가능

옵션

  • 거터 지지대

제품 설명

WDP 은 기화식 냉각 패드의 습윤을 위한 급수 및 배수 시스템입니다. 전체 시스템은 거터(gutter) 시스템, 물 탱크, 펌프, 급수 및 배수 키트, 패드 고정 및 해체 키트를 포함합니다.

WDP 시스템은 CELdek® 기화식 냉각 패드의 균일한 습윤과 지속적인 물 순환, 패드의 기계적 안정성을 이루도록 하는 제품입니다. 균일한 습윤이 이루어지면 패드의 냉각이 극대화 됩니다.

WDP 시스템은 모듈 방식이며, 패드 길이와 매칭 시 유연성이 높습니다 (보통 표준 길이 600mm).

압축수가 배수 헤더 (distribution header) 을 거쳐 CELdek 기화식 냉각 패드 상부에 공급됩니다. 배수 헤더는 상부를 향하고 있으며 작은 구멍이 나 있는데, 이러한 구조적 특징은 막힘 방지에 효과적이며 패드에 균등한 물 분배가 가능합니다.

또한, 대지의 움직임에 의해 냉각 패드가 완벽한 수평 배열이 이루지 않아도, 효율적인 물 분배가 가능합니다.