냉각기 및 가습기

Single-tube humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

옵션

  • 가습

제품 설명

Suitable for – but not limited to – small-capacity systems. The Single-tube humidifier features a wide range of dispersion tube lengths and is suitable for moderate to long non-wetting distances. The separator/tube assembly is pre-assembled.
Steam pressure range: 14-345 kPa.
Capacity range: 0,7-238 kg/h.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다