냉각기 및 가습기

Rapid-sorb® dispersion tube system

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

옵션

  • 가습

제품 설명

Rapid-sorb steam dispersion tube systems are designed for applications where multiple tubes are needed to handle the load and/or when the available non-wetting distance is limited. Capacity: Up to 955 kg/h.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다