냉각기 및 가습기

Mini-bank® humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

옵션

  • 가습

제품 설명

Pre-assembled for small ducts. The Mini-bank humidifier is designed for small ducts and short non-wetting distances. With a pre-engineered and pre-assembled header/tube assembly, it is ready for mounting and hookup.
Steam pressure range: 14-103 kPa.
Capacity range: 0,7-38 kg/h.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다