냉각기 및 가습기

Humidi-tech® humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

옵션

  • 가습

제품 설명

The Humidi-tech humidifier is a compact, cabinet-style unit compatible with all water types and numerous dispersion options. Installation is a snap: Just attach the frame to a supporting structure and connect electrical and water services.

Capacity range: 2,7-46 kg/h for each unit; link up to 16 units for capacity up to 740 kg/h.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다