냉각기 및 가습기

GTS (gas-to-steam)

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

옵션

  • 가습

제품 설명

Lowest operating cost for a steam-generating humidifier. The robust GTS humidifier provides a broad capacity range and is compatible with all water types. Application flexibility and full burner modulation make GTS the ideal choice for almost any application.

Capacity range: 34-272 kg/h for each unit; link up to 16 units for capacity up to 4354 kg/h.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다