Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

냉각기 및 가습기 / 쿨링 패드

GLASdek®

GLASdek®

Munters GLASdek® is a high efficiency evaporative cooling media that is engineered to provide maximum cooling and humidification, low pressure drop and years of reliable service. The media is made from inorganic, non-combustible material.

It allows the use of water straight from the tap with no need for water treatment (i.e. demineralisation plants). In cases with non-sufficient water quality, it may be necessary to add a water treatment. No silver ionization filter is needed.

  • Inorganic, ceramical material
  • Non-combustible
  • Low pressure drop
  • Approved according to VDI 6022
  • No water treatment required
  • Safe and hygienic
  • GREENGUARD Gold Certified

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다