Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

냉각기 및 가습기 / 상업용 공기 쿨링 시스템

FA6 Series

FA6 Series

FA6™ 기화식 가습기와 냉각기는 주거용 및 산업용 빌딩의 공조시스템에 통합을 위해 설계된 제품입니다. 콤팩트한 크기와 제품 구조가 모든 종류의 AHU 시스템에 잘 부합 됩니다.

  • Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
  • Ideal for evaporative cooling
  • Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
  • High efficiency: 65%, 85% and 95%
  • Low pressure drop
  • Superb controllability – typically down to ±1%
  • No risk of over-saturation
  • GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material

  • 다운로드
파일 파일 유형 크기
AT-Product - Brochure - FA6-2-15-eng.pdf PDF 5.47 MB
FA6 brochure 2016 En Global.pdf 5.8 MB

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다