냉각기 및 가습기

CRUV® humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

옵션

  • 가습

제품 설명

The compact CRUV humidifier is designed to integrate inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit, or added to an existing system, such as an environmental chamber. CRUV is self contained and compatible with all water types.

Capacity range: 2,7-46 kg/h.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다