Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

온도 및 습도 복합 제어 / 농업 제어 시스템

Farm 시리즈 컨트롤

Farm 시리즈 컨트롤

문터스의 Farm 시리즈는 표준 컨트롤에서 확장형 컨트롤에 이르기까지, 축산 구조물 관리에 필요한 다양한 컨트롤 솔루션을 제공합니다.

  • Versatile family of controllers
  • Relays and variable speed outputs (Farm Hand)
  • Temperature and RH readings and control (Farm Hand)
  • Ideal for step control of ventilation (Farm Hand)
  • Economical solution for sophisticated climate control of many small rooms in close proximity (Farm Master/Farm Center)
  • Extensive user interface on FarmCenter
  • Full function controller (Farm Master/Farm Center)
  • Extensive control of many functions within one structure (FarmPro)