온도 및 습도 복합 제어 / 액세서리

Farm Light LE light dimmer

Farm Accessories Controls

  • 조광 컨트롤
  • 정압 컨트롤

옵션

  • 통신카드
  • 중량 측정 카드
  • 정압카드

제품 설명

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller.

  • 다운로드

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다