Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

온도 및 습도 복합 제어 / 알람 및 통신

Farm Alarms & Communications

Farm Alarms & Communications

문터스 알람 & 커뮤니케이션 시리즈는 통합 원격 통신 알람 시스템으로, 가축과 가금류 농장주들이 그들이 어디에 있든지 농장과 연락하여 모든 일과 절차들을 전반적으로 통제할 수 있도록 해줍니다.

  • Full control over all events and procedures
  • Both wired and wireless communication
  • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
  • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

다른 사람들은 이 제품을 어떻게 사용하는지 살펴볼까요?

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다