Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

온도 및 습도 복합 제어 / 전체 공조 유닛

DryCool® ERV-Focus™

DryCool® ERV-Focus™

Munters’ DryCool ERV-Focus combines desiccant dehumidification with total energy recovery. This combination allows for reduced heating and cooling requirements in the treatment of the delivered outside air. The unit also eliminates the inefficient over-cool reheat process utilized by other systems. It allows for the cooling coil to operate at higher temperatures, which increases refrigeration efficiency and eliminates coil freezing concerns. A dedicated exhaust fan is all that is required for winter energy recovery, resulting in efficient operation.

  • Delivers low dew point
  • Provides make up air
  • Avoids cool - reheat
  • Increases cooling COP
  • Requires only 50% exhaust minimum
  • Variable airflow capacity
  • Equipped with EC Fans
  • Energy efficient digital scroll compressor

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다