Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

온도 및 습도 복합 제어 / 액세서리

Static Pressure Sensor - FC1125

Agricultural/Horticultural Control Accessories

  • Power Units
  • Inlet Controller
  • Backup Relay Box
  • Breakers
  • Manual Speed Control
  • RH Sensor

 

제품 설명

Static Pressure Sensor - Electronic S.P Module
The pressure sensor has a range from 0.0-0.4"WC. Includes 9ft. of 3/16" I.D. tubing and two white plastic filters for the ends. Requires a two wire connection.


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다