Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

온도 및 습도 복합 제어 / 액세서리

Back Up Relay Box - ST-BRB-100

Agricultural/Horticultural Control Accessories

  • Power Units
  • Inlet Controller
  • Backup Relay Box
  • Breakers
  • Manual Speed Control
  • RH Sensor

 

제품 설명

Back up systems automatically opens tunnel curtains or vent doors and starts up selected fans if ever a controller fails. Includes 6 relays total. 5 relays can be used to back up fans or heaters and 1 relay for override of curtains or vent doors. Requires the use of at least one mechanical thermostat (AC1251 or similar). Has inputs for up to 3 thermostats for high or low tempurature override.


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다