Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

공기 유입 / 공기 인렛 / 액츄에이터

TSN

TSN

TSN is an emergency unit suitable for all Munters ventilation systems.

  • Emergency opening via the built-in battery and charging circuit to the battery. Automatic stop at outer limits, also at battery backup.
  • LED indication of operating mode, including misconnection and current limits
  • Battery monitor will indicate using sound and light, that the battery needs to be replaced (about 5 years)
  • Possibility of slave operation
  • Automatic detection of disconnected control signal that opens if the line is interrupted.
  • T41 thermostat in series with the supply 230V will ensure emergency opening at interruption

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다