Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

공기 유입 / 공기 인렛 / 셔터

SMT50 슬림 셔터

SMT 슬림 셔터 시리즈

  • Compact design and easy installation
  • Self cleaning shutter blade profile prevents the build-up of dust
  • Actuators for individual control or controlling in groups
  • Tight sealing and durable shutter blades
  • Optional guard mesh to prevent entry of wild animals or birds
  • Steel frame and shutter blades made in corrosion resistant material Munters Protect
  • Can be combined with Euroemme® fans and Munters climate controllers and LFD light filters for a complete package

 

제품 설명

SMT 인렛 셔터는 축산 농장과 온실의 급기를 위한 제품입니다.

현대의 농업 구조물에서 환기 시스템의 자동화는 표준 사항이 되었습니다. 환기에 대한 요구사항이 변화하여, 주기적으로 신선한 공기 유입이 필요하게 되었습니다. SMT 슬림 인렛 셔터는 공기 유입을 위한 개폐 자동화 시스템에 적합합니다. 액츄에이터를 통해 각각의 SMT 슬림 셔터 개폐 작동이 다양한 조절 방식으로 이루어 집니다. SMT은 액츄에이터에 장착되어 개별 개폐 작동이 가능합니다. 이 때 액츄에이터는 SMT 프레임 내부에 설치됩니다. 혹은, 여러 개의 셔터가 함께 연결되어 중앙 액츄에이터가 모든 셔터를 동시에 작동하도록 설정할 수 있습니다. 액츄에이터 종류에 따라, 단순 개폐 작동에서, 개폐 정도를 조절하는 모듈 설정까지 여러 방식의 제어 설정이 가능합니다.

  • 기술 사양
  • 다운로드
기술 규격
Weight (with motor actuator) 20 kg
Number of shutterblades 10
Inlet opening 1,7 m2
매뉴얼 (1.15 MB)

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다