메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
SMT 인렛 셔터는 축산 농장과 온실의 급기를 위한 제품입니다.
현대의 농업 구조물에서 환기 시스템의 자동화는 표준 사항이 되었습니다. 환기에 대한 요구사항이 변화하여, 주기적으로 신선한 공기 유입이 필요하게 되었습니다. SMT 슬림 인렛 셔터는 공기 유입을 위한 개폐 자동화 시스템에 적합합니다. 액츄에이터를 통해 각각의 SMT 슬림 셔터 개폐 작동이 다양한 조절 방식으로 이루어 집니다. SMT은 액츄에이터에 장착되어 개별 개폐 작동이 가능합니다. 이 때 액츄에이터는 SMT 프레임 내부에 설치됩니다. 혹은, 여러 개의 셔터가 함께 연결되어 중앙 액츄에이터가 모든 셔터를 동시에 작동하도록 설정할 수 있습니다. 액츄에이터 종류에 따라, 단순 개폐 작동에서, 개폐 정도를 조절하는 모듈 설정까지 여러 방식의 제어 설정이 가능합니다.
에서 사용 가능합니다. Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
다운로드
기술 규격 | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 12 kg |
Number of shutterblades | 7 |
Inlet opening | 0,8 m2 |
기술 규격 | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 12 kg |
Number of shutterblades | 7 |
Inlet opening | 0,8 m2 |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!