공기 유입 / 공기 인렛 / 애틱 인렛

IL300 attic inlet

IL attic inlets

  • 손쉬운 설치
  • 내구성이 뛰어난 흰색 UV 안정화 폴리에틸렌으로 제조
  • 100mm ~ 200 mm 높이의 다양한 범위의 모델
  • 변형 방지를 위해 두 부분으로 만들어진 메인 도어 주형
  • 단열성이 뛰어난 코어가 있어 내부에 결로 현상을 방지하는 메인 도어
  • 뒤틀림 방지를 위해 메인 도어에 통합된 알루미늄 프로파일
  • 메인도어 양 측면에 고무로 밀폐 처리
  • 케이블 지지를 위한 아일릿 내장

옵션

  • 설치 조립 세트

제품 설명

IL air inlets are designed to be used as ceiling mounted air inlets in livestock structures. A critical time for ventilation of livestock structures is during cold periods, when it is necessary to ventilate the structures to supply fresh air to the animals without causing cold drafts over them; a process commonly known as minimum ventilation. The only way of performing minimum ventilation effectively is by directing the cold fresh air along the ceiling of the structure so that it can mix thoroughly with the hot air inside the structure before it descends into the occupied zone of the animals and replaces the stale air. Failure to perform minimum ventilation effectively could cause a build-up of noxious gases, such as ammonia or carbon dioxide, inside the structure; or, a fatal reduction in oxygen levels.The IL air inlets are designed to perform minimum ventilation perfectly; maintaining a healthy environment for the animals without disrupting normal animal behavior. During warmer periods the emphasis of ventilation shifts towards heat removal and cooling of the animals. In such conditions the air entering the structure can be directed down towards the animals, allowing heat removal from the animals’ skins through a wind chill process. Once again the IL can be adjusted to ensure that the air reaches the animals.

  • 기술 사양
  • 다운로드
기술 규격
Capacity @ -10Pa 1,415 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,000 m3/h
매뉴얼 (245.89 kb)

IL attic inlets가 사용 중입니다

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다