공기 유입 / 공기 인렛 / 커튼

Folding Curtain

Folding Curtain

The folding curtain is designed for use in dairy, swine or poultry stables.

  • Protects the animals against the elements
  • Functions as ventilation equipment for the stable
  • Indestructible Tex glass quality, impossible to tear into pieces
  • Feeble light penetration in UV resistant material
  • The curtain can be hoisted up and down manually or by servo motor (also available from Munters)

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다