우리는 전문가 입니다

메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오

문의 하십시오

정보통신

정보통신

Munters에서는 다양한 처리 방법 및 공간 요건에 부합하는 통신 업계용 공기 처리 제품을 제공합니다.

통신시설

에너지 소비량, 신뢰성, 유지보수는 중요 통신 시설에서 특히 비중이 큰 요소들입니다. 통신 시설과 전자장비 외함 내부의 온도 부하를 효율적으로 관리해야 합니다. 이러한 시설 내부에서는 지속적으로 열이 발생하고 있으므로 간접 증발 냉각(IEC)에 이상적인 환경이라 할 수 있습니다.

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Munters IEC 솔루션를 통해 통신 업계 고객들은 핵심 비즈니스를 위한 전력을 절약할 수 있습니다. Munters IEC 시스템은 예를 들어 100°F/38°C 및 75% RH와 같은 매우 높은 온도의 하절기에서도 절약 모드로 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 그 결과 통신 업계 고객들은 전력 업체로부터 고가의 전력 설비를 추가로 구입하지 않고도 통신 장비를 부담 없이 추가 설치할 수 있습니다. Munters IEC 시스템을 이용한 통신 업계 고객들은 가용 전력량을 37%까지 높일 수 있었습니다.

Munters IEC 시스템에는 열을 별도의 옥외 기류로 전달하는 폴리머 튜브 공기-공기 열교환장치가 장착되어 있습니다. 필요 시 이 교환장치에 공기와 물을 분사하여 열을 줄입니다. 교환장치를 거치면서 처리된 공기는 물 또는 옥외 환경과 접촉하지 않으므로 공급되는 공기에 습도가 가해지지 않습니다.

또한 Munters에서는 물을 이용할 수 없는 현장을 위해 플레이트 열교환장치 시스템도 제공합니다.

제품 특징:

  • 중앙 사무실(CO) 및 상호 접속 위치(POP) 시설을 위한 뛰어난 개량 솔루션
  • 전기 모터를 위한 내장 중복 기능 등의 미션 크리티컬한 시설을 염두에 두고 설계 및 제조된 신뢰할 수 있고 견고한 장치: 팬, 펌프, 압축기
  • 냉각 솔루션은 최저 50kW에 불과한 IT 전기 부하로 시설에서 사용 가능하며, 상한은 없습니다.

Munters 시스템은 최소한의 에너지만으로 통신 시설을 냉각시킬 수 있으므로 장비를 추가해야 할 경우 별도 비용 없이 가용 전력량을 쉽게 확보할 수 있습니다.

 

통신구성품제조

구성품 제조 및 보관 공간의 습도 조절을 위해 Munters에서는 주변 조건과 무관하게 제습 기술을 사용하여 RH 레벨을 1% 이하로 공급하고 유지할 수 있습니다.

Munters에서는 최적의 공기 상태를 조성할 뿐 아니라 통신 업계를 위한 다양한 Zeol VOC 저감 제품도 제공하고 있습니다. Munters 시스템은 건강과 환경에 대한 유해성으로 인해 정화가 반드시 필요한 휘발성 유기 화합물(VOC)이 가득한 배기 공기도 정화시킬 수 있습니다. 제올라이트 로터 농축장치는 VOC를 효과적으로 농축시켜 내장된 산화장치에 보내서 파괴시키므로 운영 비용을 크게 절감합니다. Munters VOC 저감 시스템은 95%가 넘는 VOC 제거 효율을 자랑하며 연료비는 단독 사용 산화장치 대비 30-50%나 낮습니다.

 

사례 연구

무엇을 도와드릴까요?

시작 페이지로 연결
By selecting you approve our 쿠키 정책

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요

오류. 나중에 다시 시도하십시오

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요

오류. 나중에 다시 시도하십시오