리튬 전지 제조실

리튬 전지 제조실

리튬 전지생산은 소규모 실험실 또는 대량 생산을 위한 대형 건실(dry room) 에서 이루어 집니다.

고효율 전지는 반드시 1% 이하의 습도 환경에서 제작되어야 하는데, 이는 리튬 금속이 수증기와 반응하여 수산화리튬 및 수소, 열을 생성하기 때문입니다. 리튬 이온 셀 생산 시, 음극, 양극, 전해질을 형성하는 물질은 물과 접촉했을 때 폭발성은 없지만, 습기에 민감하기 때문에, 통상 건실은 리튬 금속 전지에 비해 낮은 노점의 건조한 환경을 갖추게 됩니다. 수증기는 촉매제 역할을 하므로, 리튬 전지 건실 및 알칼리 금속을 다루는 어플리케이션(1차 전지, 열 전지, 기타 습기에 민감한 부품을 다루는 공정 등) 에서는 높은 품질관리를 위해서는 매우 낮은 노점의 공기유입이 필요합니다.

대부분의 전지 제조업에서는 제조실의 평균 습도 수준을 -40°C 의 노점(72°F 에서 상대습도 1/2%) 또는  -33°C의 노점(72°F 에서 상대습도 1%) 으로 유지할 필요가 있습니다.

문터스의 Green PowerPurge™ 데시칸트 시스템은 뛰어난 노점 조절을 통해  에너지 절감이 필요한 전지 제조업체의 요구사항에 부합하도록 특수 설계되었습니다.

사례 연구