LED 제조

LED 제조

LED 제조 등 많은 산업 제조 공정은, 정밀한 습도 제어를 필요로 합니다. 부품 제조는 습도 관련 부식 및 결로 현상으로부터 보호 될 필요가 있습니다.

문터스 제품은 데시칸트 사용하여 공기로부터 수분을  끌어들여 습기를 제거합니다. 데시칸트 제습기는 저온 저습의 공기에서 수분 제거에 특히 적합합니다. 정확한 습도 조절은 제조 공정을 향상시킵니다.

최적의 공기 조건 형성 외에도 문터스는 다양한Zeol VOC 저감 제품을 제공한다. 문터스 시스템은 건강 및 환경에 유해한 휘발성 유기화합물(VOC) 가 포함된 배출 공기를 세정합니다. 

제올라이트 로터 농축기는  VOC 가 산화제로 보내지기 전에 효과적으로 VOC을 농축하여, 운영 비용을 감소시킬 수 있습니다. 또한 문터스 VOC 제거 시스템은 독립형 산화제 대비 30-50 %까지 연료 비용을 절감하면서 95 % 이상의 VOC 제거 효율 (DRE)를 달성 할 수 있습니다.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg