아이스링크

아이스링크

아이스링크 내 높은 습도는 경기 중 안개 발생, 건물 구조물의 결로와 부식, 불쾌한 실내 환경 형성, 얼음의 질 개선 등의 문제와 연관이 있습니다.

전통적인 공조 방식으로는 아이스 링크 내의 높은 습도를 효율적으로 조절하기 어렵습니다. 습도 관련 문제는 꾸준히 증가하고 있으며 처리 비용도 만만치 않습니다. 지나친 습도는 얼음 표면과 건물 지붕에 결로를 발생시켜 빌딩 구조물의 부식과 곰팡이 피해가 생길 뿐 아니라, 지붕에 물방울이 맺히면 얼음 표면과 관중석으로 물이 떨어지게 됩니다. 경기장 표면에 얼음 방울이 생기거나 표면이 약해지게 되면 스케이트 선수의 경기 능력에 지장을 주고 경기 중 습도가 높으면 안개가 발생하여 가시성이 떨어져 관중에게 방해가 됩니다.

문터스의 제습기는 아이스 링크 내 공기 노점을 얼음 표면과 최대한 비슷하게 유지합니다. 제습기의 휠(wheel)이 스펀지 작용을 하여 습기를 빨아들이면서 결로를 감소시켜 경기장 내 최소한의 습도를 유지합니다.

 

아이스 링크에서 문터스 제습기 사용 시 이점

  • 결로 감소 및 가시성 증대
  • 얼음 질 향상 및 최적의 얼음 표면 상태 유지로 비용 절감
  • 습기로 인한 피해를 줄여 건물 구조물 보호
  • 유지 비용 절감
  • 곰팡이와 박테리아 없는 건강한 실내 환경 유지