Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close
464201093.jpg

스포츠 경기장 및 헬스센터

스포츠 경기장과 헬스센터 내 습도가 높으면 효과적인 공조가 어렵습니다.

문터스의 데시칸트 제습기와 공조 시스템으로 상대 습도를 조절하여, 보다 건강하고 쾌적한 실내환경을 조성할 수 있습니다.

스포츠 시설은 규모에 비해 많은 인원이 이용하고 때로는 24시간 연속 운영되기 때문에 시설 환경 관리에 문제가 발생할 수 있습니다. 전통적인 공조 방식으로는 효율적인 습도 조절이 어렵고 악취와 박테리아 발생이 빈번하여 불쾌한 실내 환경이 형성될 수 있습니다. 또한 건물 구조물과 장비에 부식과 곰팡이 발생 가능성도 있습니다.

탈의실이나 라커룸에는 샤워시설이 있기 때문에 특히 습도 문제가 더욱 심각합니다.

178176001.jpg

스포츠 시설의 공조는 데시칸트 제습을 통해 습도를 효과적으로 조절하고 감소시킵니다. 결로로 인한 피해를 줄이고 쾌적한 환경을 조성하여 시설을 이용하는 개인 및 선수 모두에게 이득이 됩니다.

스포츠 시설에서 문터스 제품 사용 시 이점

  • 곰팡이나 악취 없는 실내 환경 조성
  • 결로 감소로 건물 구조물 보호
  • 탈의실 및 라커룸의 신속한 건조
  • 악취 감소
  • 도움을 드리겠습니다

    결로

    액체가 증발하면 수증기가 발생합니다. 수증기가 차가운 표면에 닿게 되면, 물방울이 생성되어 벽, 천장, 제품에 맺히거나 떨어집니다.

    추가 정보

    곰팡이와 박테리아

    상대 습도가 너무 높으면 일상 생활에 여러가지 문제를 일으킵니다.

    추가 정보

    편안한 환경을 위한 공기 질

    실내 공기질 (IAQ)은 먼지, 꽃가루, 곰팡이, 휘발성 유기 화합물 (VOC) 등의 오염 물질에 의해 나빠질 수 있습니다.

    추가 정보
  • 전문 분야

  • 관련 제품

    • Desiccant Dehumidification System DDS

      단독제품으로 사용가능하며 고개의 요구사항에 맞게 제작 가능한 제품입니다. 건식 제습로터의 재생을 위해 LNG 가스 직화 방식이…

      자세히 보기

      DryCool™ ERV

      문터스의 제습기는 에너지 절약형으로 기술혁신을 강화 했습니다. 열교환기가 추가된 모델과 응축기 재열을 이용한 제습방식은 외기도입용…

      자세히 보기

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      자세히 보기
    • 모두 표시

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다