데이터센터 및 정보 통신
24시간 내내 운용되는 미션 크리티컬(mission critical) 시설인 데이터 센터와 정보 통신 시설에서 열 부하 조절은 매우 중요합니다. 따라서 에너지 및 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다.
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
24시간 내내 운용되는 미션 크리티컬(mission critical) 시설인 데이터 센터와 정보 통신 시설에서 열 부하 조절은 매우 중요합니다. 따라서 에너지 및 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다.
문터스의 데이터센터 전문가 팀은 Oasis 간접 기화식 냉각 (IEC, Indirect Evaporative Cooling) 시스템을 통해 엔지니어들이 데이터센터를 디자인할 수 있도록 지원합니다. 섬세하게 고안된 소프트웨어는 연중 내내 시간당 에너지 소모량을 측정하여, 재무상의 성능 및 단열 성능을 정밀하게 예측해줍니다.
중형 및 대형 데이터 센터는 주로 0.5 ~ 50MW 의 냉방 성능을 필요로 합니다. 미국 냉동공조학회 표준인 ASHRAE 의 데이터 처리 환경 2009a 가이드 라인에 따르면, 권고되는 컴퓨터실 온도는 80.6°F (27°C)이며, 문터스의 Oasis IEC 은 이에 부합하는 제품입니다. 시장 조사에 의하면 컴퓨터실의 온도는 더 높은 수준까지 올라갈 것이라고 전망하고 있는데, 이에 따라 문터스의 간접 기화식 솔루션은 더더욱 에너지를 절감해 줄 것입니다.
문터스 오아시스 IEC 솔루션은 남아메리카, 유럽, 아시아 및 오세아니아 전역에 걸쳐 다양한 데이터센터에 설치되었습니다. 이 시스템은 외부 공기의 움직임과 증발의 작용으로 인해 냉각된 열교환기를 통해 빈 공간에 존재하는 일차공기를 순환시킵니다. 따라서 내부공기과 외부공기는 절대 섞이지 않게 되어 결과적으로 여과 과정을 최소화 합니다.
정보통신 시설 운영에서, 에너지 소비, 제품 신뢰성, 유지보수 등은 중요한 부분입니다. 정보통신 시설 내 열 부하 및 전자 밀폐 장치는 효율적으로 관리되어야 하며, 정보통신 시설 특성 상, 열이 지속적으로 발생하기 때문에 간접 기화식 냉방(IEC) 이 이상적입니다.
문터스의 IEC 냉각 솔루션은 정보통신 분야의 핵심인 전력 문제를 해결하는데 도움이 됩니다. 문터스의 시스템은 혹독한 여름 환경(100°F/38°C 의 기온과 75% 의 상대습도)에서도 절약 모드를 지원하는 냉각 시스템입니다.
문터스 IEC 시스템 사용 시 37%까지 전력량을 높일 수 있습니다. 따라서 정보통신 분야의 고객들은 고가의 발전 장치를 구입할 필요없이 더 많은 통신장비를 설치할 수 있게 됩니다.
문터스의 IEC 시스템은 외기를 분리하여 열을 전달하는 폴리머 튜브 공기식 열 교환기로 구성되어 있습니다. 열 제거가 필요 시, 공기와 물이 교환기를 거쳐 배출됩니다. 열 교환기로 처리된 공기는 물과 접촉하기 않기 때문에 습기를 발생시키지 않습니다.
직접 기화식 냉각 솔루션에는 Glas-Dek의 고급 버전인 "DataDek 기화식 패드"가 있으며, 세계적으로 인정받는 기화식 냉각 패드 제품입니다. DataDek 은 오늘날 데이터 센터 설립의 까다로운 요구 조건에 부합하도록 개발된 기술입니다.
만약 설치 현장에 물 공급이 불가능할 경우, 판형 열 교환기 시스템을 사용합니다.
문터스의 시스템은 최소 비용으로 정보통신 시설을 냉방 관리할 수 있고, 그렇게 함으로써 추가 비용없이 설비 증축에 필요한 전력 공급이 가능합니다
Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how
Munters 368 views - 210 days ago
Munters 2.0 K views - 253 days ago
Munters 877 views - 1946 days ago
Munters 873 views - 665 days ago
Munters 1.3 K views - 2049 days ago
Munters 1.6 K views - 2093 days ago
DataCentreNewsTV 798 views - 2624 days ago
Munters 8.2 K views - 2871 days ago
Munters 50.7 K views - 2991 days ago
Munters 1.1 K views - 1772 days ago
Munters 207 views - 1611 days ago
Munters 186 views - 1611 days ago
Munters 1.2 K views - 1986 days ago
Munters 1.8 K views - 1986 days ago
Munters 929 views - 1986 days ago
Munters 366 views - 1986 days ago
Munters 520 views - 1666 days ago
Munters 325 views - 1666 days ago
Munters 243 views - 1595 days ago
Munters 895 views - 1476 days ago
Munters 206 views - 1329 days ago
Munters 256 views - 1253 days ago
Munters 85 views - 1150 days ago
Munters 3.5 K views - 1150 days ago
Munters 77 views - 1150 days ago
Munters 61 views - 1150 days ago
Munters 712 views - 1150 days ago
Welcome to the Munters Data Center Academy video lectures. Our experts will guide you on topics such as Air-Cooled Data Center Design through to Indirect Evaporative Cooling Principle using Munters Heat Exchanger technology. Keep checking for added content.
Munters 1.1 K views - 1772 days ago
Munters 207 views - 1611 days ago
Munters 186 views - 1611 days ago
Munters 1.2 K views - 1986 days ago
Munters 1.8 K views - 1986 days ago
Munters 929 views - 1986 days ago
Munters 366 views - 1986 days ago
Munters 520 views - 1666 days ago
Munters 325 views - 1666 days ago
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!