우리는 전문가 입니다

메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오

문의 하십시오

교도소 및 수감 시설

교도소 및 수감 시설

교도소 내 수감 인원이 증가하면 기존 시설의 수용 공간이 줄어들면서 신규 건물 건립 또는 시설 증축이 필요하게 됩니다.

정부 예산이 여의치 않을 경우에는 이러한 시설 보충이 어려울 수 있습니다. 이 때 설계 담당자는  “예산에 맞춘” 시공을 하게 되는데, 고효율 장비는 비용이 많이 들기 때문에 비교적 저렴하고 효율이 낮은 장비를 선택하게 됩니다.

냉난방 및 환기 시스템 구성하는 데는 시설에 필요한 시스템 요구수준을 이해하는 것이 중요합니다. 일부 경우에는 환기와 난방만 필요하고, 냉방은 불필요하기 때문에, 지역의 특수한 요구사항에 부합하도록 시스템이 구성되어야 합니다. 또한, 낮은 효율의 공기 처리 장비를 채용 시, 그에 따른 장기적 영향도 고려해야 합니다. 건물 공사는 초기 비용도 중요하지만, 장기간 유지가 가능한 시스템이 필요합니다. 따라서, 효율적이면서도 유지 비용이 낮은, 지속 가능한 시스템을 선택해야 합니다.

문터스의 시스템은 교도소 시설의 다양한 요구 조건에 부합합니다. 문터스의 제품은 에너지 효율적이고, 지속 가능한, 고객 맞춤형 제품으로, 지역적 특수성 및 외부 환경에 관계없이 교도소 시설 공조에 필요한 알맞은 시스템을 공급합니다.

예를 들어, 건조한 지역에서는 문터스의 Oasis 기화식 냉각 시스템이 일반적이며, 기 제품은 더운 계절에는 열 교환기로도 사용이 가능합니다. 따라서, 연중 내내 효율적인 운전이 가능한 솔루션을 제공합니다. 한편, 최근 많은 곳에서 환기 시 외기 유입 필요성이 증가하고 있습니다. 문터스의 시스템은 더운 날씨에 높은 에너지 회수를 이루기 때문에, 습하고 추운 지역에 대비, 덥고 건조한 지역에 다양한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 문터스의 상업용 데시칸트 제습 기술은 건조한 공기 공급이 필요한 어플리케이션에 비용 효과적인 대안이 될 수 있습니다.

 

494560803.jpg

무엇을 도와드릴까요?

시작 페이지로 연결
By selecting you approve our 쿠키 정책

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요

오류. 나중에 다시 시도하십시오

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요

오류. 나중에 다시 시도하십시오