플라스틱 사출

플라스틱 사출

플라스틱 사출 성형 시, 최상의 생산물을 얻기 위해서는 금형의 냉각 온도가 차갑게 유지되어야 합니다.

일반적인 환경에서 금형의 급속 냉각 처리는, 주변 공기 중 수증기가 금형 표면에 결로를 발생시킬 수 있음을 의미합니다. 액체가 냉각되면 금형의 부식 문제를 초래하고 워터마크를 남기거나 균열을 일으켜 제품 질을 저하시킵니다.

문터스의 제습 시스템은 금형 주변의 공기를 건조시켜 결로 현상을 제거합니다. 데시칸트 제습기는 공기 주변의 습기를 제거하여 냉각된 금형 표면에 결로 현상을 예방하는 에너지 효율적인 시스템입니다.

플라스틱사출성형, 문터스제습시스템의이점

  • 냉각 온도를 낮추어 생산성을 향상시킴으로써 빠른 주기의 생산 사이클 구축 (동일 장비에서 약 40% 까지 생산성 향상 가능)
  • 결로현상 없이 빠른 냉각을 통해, PET 부품의 선명도와 결정화 구조 개선
  • 냉각수를 이용한 금형 냉각이 불필요하여, 표면 부식 현저히 감소
  •  건조된 공기가 가이드 핀을 보호하여 슬라이딩 표면의 부식 방지
  •  마감 처리에 영향을 주는 워터마크 생성 및 응결로 인한 부품 표면 손상을 방지하여, 부품 표면의 질 개선
  • 날씨나 계절에 관계없이 설계 요구에 부합하는 공기 질을 형성하여, 생산 일정 준수에 기여

사례 연구