유리 생산

유리 생산

얇고 투명한 플라스틱 필름은 안전 유리(safety glass) 막 사이에서 접착제 역할을 하는데, 흡습성이 강한 특징을 지닙니다. 흡습성이 높은 제품은 절대 습도 보다는 상대 습도에 민감하며, 상대 습도는 년 중 내내 높은 경우도 있습니다.

습기를 흡수하면 필름이 처리 과정에서 증발하는데, 이 때 기포가 형성되어,  합판 유리 사이에 갇히면서 제품 손상의 원인이 됩니다. 따라서, 문터스의 데시칸트 제습기를 통해 라미네이트 접착 유리의 제조, 보관, 사용에 있어 낮은 습도 환경을 조성할 수 있습니다.

습도 관련 문제 해결을 위해선 상대습도 20~22 % 와 온도 70°F/21°C의 환경이 유지가 되어야 합니다. 문터스의 산업용 제습 시스템은 -70°F/-57°F 의 노점을 유지하며, 100,000 SCFM (분당 공기유량 단위) 까지 다양한 구성이 가능하여, 유리 생산 어플리케이션에 이상적입니다.

문터스 제습 시스템 사용 시 이점

  • 수분함유와 기포 생성에 따른 제품 폐기율 감소
  • 적정 생산 처리량 유지
  • 불량 재질 발생에 따른 비용 손실 감소

 

사례 연구