메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
반도체 및 전자 제품은 건조한 환경을 필요로 합니다. 과도한 습도 및 회로부 부식, 마이크로칩 회로 표면에 결로 발생, 포토 레지스트의 접착으로 인해 반도체 작동이 어렵게 됩니다.
문터스의 데시칸트 제습기를 사용하면, 전자 제품 보호에 최적의 환경을 조성할 수 있습니다.
높은 습도의 환경은 모든 종류의 전자 기기의 고장 원인이 됩니다.
미국 공군 측 연구에 따르면 비록 코팅 처리가 된 상태라도 전자제품 작동 실패의 20%가 접촉부나 부품 등의 부식으로 인한 것이라고 합니다.
습도는 절연 물질의 저항 값에 영향을 미칩니다. 이는 미세 전류를 발생시켜 시스템 검사에 오류를 발생시키고 일부 경우에는 제품에 치명적 손상을 미치기도 합니다.
문터스의 데시칸트 제습기를 통해 상대습도를 약 45% 수준으로 낮추면, 상대 습도가 80%인 주변 환경과 비교했을 때 오작동의 빈도를 절반 수준까지 줄일 수 있습니다.
습한 공기 자체는 좋은 전도체가 될 수 있습니다. 하지만 발전기, 개폐 장치, 순환 장치, 레이더 및 통신 장비와 같은 전자 제품의 경우에는 지나치게 습한 환경은 심각한 아킹(arcing) 및 화재로 이어질 수 있습니다.
레이더 시스템에서의 습도는 도파관 튜브 내부 공기의 이온화를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 도파관 내부의 공기는 매우 낮은 노점으로 제습 처리가 이루어져야 합니다.
문터스의 데시칸트 제습기는 전자 제어 장비 및 bus bars 을 부식 및 플래시 오버 현상으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 건조 공기의 유전 상수는 절연 향상을 이루어 궁극적으로 플래시 오버 감소 및 비용 절감을 이룹니다.
이처럼 간단하면서도 매우 효율적으로 보호 환경을 조성하여, 부식 및 습도로 인한 전자적 장애를 제거합니다. 따라서 문터스 솔루션을 통해 공장 가용성과 수익성을 극대화하여 고장율을 줄이고 낮은 유지 보수 비용 및 안정적인 작동을 보장합니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!