메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문터스 제습기는 문서보관소, 박물관, 도서관 등의 필름, 테이프, 문서, 책, 그리고 유물을 보호하는데 전 세계적으로 사용됩니다.
온도 및 오염 물질은 문서 보존 시 영향을 주는 중요한 요인입니다. 일반적으로 온도와 습도가 최대한 안정적이어야하고 오염은 최소로 유지되어야 합니다. 일부 경우에는 문터스 시스템을 통해서 박물관이나 도서관 등의 건물 전체의 공기 상태를 관리할 수 있습니다. 문터스 시스템의이점은 에너지 소비를 최소화 할 수 있다는 것입니다.
미술관, 박물관, 도서관은 주기적이고 지속적인 환기를 필요로 하며, 이 때 공기 중에 수분이 다량 포함될 수 있습니다. 따라서 이러한 유형의 건물은 공기가 건물로 유입되는 순간부터 공기 처리를 가능하게 하는 데시칸트 제습기가 가장 적합합니다. 문서보관소는 경우, 이용 빈도가 낮기 때문에 환기의 필요성은 상대적으로 적습니다. 따라서 재생 공기를 이용하여 환기하는 것이 적절합니다.
제습기를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다 :
습기로 인한 손상, 박테리아 증식, 부식 등의 현상들이 발생하면 대부분의 유물은 이전 상태로 복구가 어렵습니다. 따라서 수집품의 획득, 유지, 보수 및 복원을 위한 투자비가 상승하기 때문에 문터스의 제습기를 통해 이러한 위험을 초기에 예방하는 것이 필요합니다.
전시장 또는 보관소 환경의 공기 중 상대습도 수준(RH)은 물품의 부식 또는 손상에 주요 요인입니다.
종이, 섬유, 목재 등의 재료는 수분을 흡수하고 세균 및 곰팡이 성장이 가능한 환경을 만듭니다. 문터스 제습기를 사용하여 수분을 제거함으로써 각종 유물품에 미칠 수 있는 손상을 제거할 수 있습니다.
기록물
종이와 필름 기록물의 장기 보관은 문터스 데시칸트 제습기를 사용하여 안전하게 유지될 수 있습니다. 장기간 보관하면 오래된 가연성 질산막이 수축하고 시간이 지나면 분해됩니다. 습도는 아세테이트 필름 변성에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 기록 저장물의 안전성이 보장되기 위해선 최적의 조건인 16-19℃, 상대습도 45~60% 의 환경이 조성되어야 합니다.
유리 및 도자기
만약 16~17 세기 베네치안 유리의 전시 및 보관이 필요할 경우 정확한 상대 습도의 유지는 필수적입니다. 상대 습도가 적절히 유지되지 않으면 유리 표면에 손상이 발생합니다. 유리 및 도자기 물품은 상대습도 40~60% 사이에서 최상의 상태로 보호됩니다.
금속
철, 비철금속 및 합금은 수증기에 급속하게 반응하여 부식이 일어나며, 부식 속도는 천연 대기 또는 대기 중 오염 물질에 의해 더욱 촉진됩니다. 습도는 금속 부식을 유발하는 강한 원동력이며 상대습도 60% 에서 부식 속도가 급속히 상승합니다. 청동 역시 '청동병(Bronze Disease)'으로 알려진 현상이 발생할 수 있으며, 이미 심각하게 부식되는 금속품 경우는 40% 이하의 상대 습도로 유지되어야 합니다.
문터스의 데시칸트 제습기는 데시칸트 휠에서 공기 중의 수분을 흡수하고 건조된 공기는 전시장 또는 유물 보관 시설로 전달합니다. 데시칸트 제습기는 매우 낮은 온도에서도 효율적으로 작동하고 요구되는 습도 조건을 정확히 유지하며 난방 방식보다 에너지 효율이 높습니다.
문터스의 광범위한 제습기 제품은 제한된 공간에 필요한 제습과 낮은 소음 수준을 완벽히 구현합니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!