메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문터스 Drytainer ™을 통해 운송 중 습한 공기 유입에서 대량 분말 및 밀가루, 설탕, 소금, 수산화칼륨, 화학, 곡물 및 의약품과 같은 민감한 제품을 보호합니다.
운송 장비 내 결로가 발생하면 세척 작업, 제품 손상 및 곰팡이 성장으로 인해 많은 비용이 듭니다.
Drytainer ™는 문터스 데시칸트 제습 기술을 활용하여 여과 및 위생적으로 제습된 공기가 운반선 얼리지 공간으로 유입되도록 합니다. 분말 제품은 높은 품질의 기후를 형성하여 운송 중 제품 손상으로부터 보호됩니다.
중앙 방식의 문터스 제습기는 시스템 덕트와 플렉스 연결을 통해, 운반 및 저장 용기에 건조한 공기를 전달 할 수 있습니다. 우수한 제어 시스템은 사용되는 용기의 수에 따라, 자동으로 공기양을 조절합니다. 이와 같은 제어 시스템을 사용하여 문터스의 제습기는 절대 습도 55 %를 초과하지 않은 에너지 효율적인 방식으로 제습을 이루게 됩니다.
고객은 컨테이너 내의 불쾌한 냄새, 습한 공기, 곰팡이, 벌레 등을 찾을 수 없습니다. 개인 뿐만 아니라 많은 기업들이 단기 또는 장기 사용을 위해 제습 처리된 운반 컨테이너를 채용하고 있습니다.
이 다이어그램은 분말 을 운반하는탱커 에 설치drytainer 시스템의간단한 동작을 나타내고
운송업자는 안전하게 고품질의 건조한 환경에서 안전하게 제품을 이동할 수 있습니다. Drytainer의 ™ 여과 및 위생적으로 제습된 공기가 운반선 얼리지 공간으로 유입되도록 합니다. 따라서 운송선 내부 공기 노점이 대기 노점보다 낮은 수준을 유지합니다.
Drytainer ™는 용기 내 정확한 습도 수준을 유지합니다. 재료는 운송 중 스틱이나 케이크하지 않도록 Drytainer ™ 시스템의 중심이 되는 데시칸트 휠 (회 전자)가 수분을 흡수하여 수증기를 끌어들이는 데 효과적입니다. 따라서 제품들이 들러붙는 현상을 방지합니다. 낮은 습도를 유지하여 곰팡이의 성장을 방지합니다.
스웨덴 식량•바이오기술 연구소(The Swedish Institute for Food and Biotechnology)에서 검증된 문터스의 제품은 뛰어난 살균효과를 이룹니다. 고기능 실리카겔 로터가 Drytainer 시스템에 사용되어 식품 및 화학 산업 고객에게 안전한 솔루션을 제공합니다.
습도 제어는 용기 내 건조한 상태를 유지하고 결로 및 습기 피해를 방지합니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!